这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N5115B-168 给一个衰减信道添加AWGN

产品状态: 已停产 | 尚提供支持
此产品已经停产

该产品的可替代产品:

描述

给衰减信号添加校准AWGN

选择用于Baseband Studiofor fading的选件168,可以向衰减信号添加校正的数字AWGN。Baseband Studio for fading通过在用户界面中进行C/N 或 Eb/No设置的简单调整,显著简化了AWGN水平上的复杂任务。另外,独特的AWGN功能可以指定如何添加AWGN。例如,您可以设置C/N比,并使总功率或噪声功率等其它量保持不变,其它参数将自动调整到需要的C/N比率。精确和轻松地配置AWGN 简化了接收机检测。

Baseband Studio for fading无需使用已校准的用于E4438C 或 E8267C/D的AWGN选件(403)。使用衰减软件时,必须订购N5115B-168,以添加AWGN.