这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N5115B-162 一个具有17 MHz射频带宽的衰减信道

产品状态: 已停产 | 尚提供支持
此产品已经停产

该产品的可替代产品:

描述

生成高达17 MHz射频带宽的衰减信号

选择用于Baseband Studio for fading的选件162,提供高达17 MHz 的射频带宽 (已测量为 0.1 dB以下)。对带宽为17 MHz或更低的信号执行信道仿真时,需要使用选件162。常见用途包括移动电话和蜂窝基站接收机的设计验证。此外还支持双信道配置的应用,如支持发射或接收分集。

还可将Baseband Studio for fading的带宽扩展至80 MHz的宽带宽应用,包括WLAN,请参见 N5115B-163

  • 15条路径和小于一秒的延迟分辨率,可提供无线通信所需的苛刻的信道仿真。
  • 独特程序算法,可为不需要完全17 MHz带宽的应用提供48条路径。

请了解新一代是德信号发生器产品。