这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

81663A Distributed Feedback Laser Source

出售方:

典型配置价格 US$ 15,930

典型配置

81663A DFB Laser Source Module (20 mW)

  • 81663A-155 DFB Source Module, WL 1.550 NM, Output Pwr +13dBm
  • 81000NI Connector interface, connector type FC - narrow key way
    • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year
  • Return to Keysight Warranty - 3 years

典型配置价格 US$ 15,930

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

Key performance specifications

  • High optical output power: +13 dBm
  • Wavelength Stability: +/- 0.002nm
  • Fine-tuning range: +/- 850pm
  • Power stability: 0.003dB

Features

  • Built-in digital modulation enables applications like time-domain extinction testing of EDFA noise figure.
  • Built-in coherence control
  • Built-in isolator

描述