这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

没有可替代产品

主要特性与技术指标

频率切换速度

  • 将 SCPI 模式的切换时间由 5 ms 缩减至 ≤1.15 ms
  • 将列表扫描模式的切换时间由 5 ms 缩减至 ≤ 900 µs

幅度转换速度

  • 将 SCPI 模式的切换时间由 5 ms 缩减至 ≤750 ìs
  • 将列表扫描模式的切换时间由 5 ms 缩减至 ≤ 500 ìs

波形切换速度

  • 将 SCPI 模式的切换时间由 5 ms 缩减至 ≤1.2 ms
  • 将列表扫描模式的切换时间由 5 ms 缩减至 ≤ 900 ìs

描述

快速切换幅度、频率和波形

配有选件 UNZ 的 Keysight MXG 矢量信号发生器可提供快速切换功能,进而大幅缩减测试时间。无论是切换该器件的频率和/或幅度,或者使用列表模式功能完成宽带宽和宽功率电平范围内的步进扫描,该选件都可以提升测试仪器的效率。

选件 UNZ 也支持存储器内部不同波形文件的随机灵活切换,以便快速而全面地执行测试计划。

典型应用

该选件适用于对生产测试效率要求极为严格的制造业。应用范围包括元器件表征(例如功率放大器)、大批量发射机测试(例如蜂窝手机)以及测量密集型应用(例如天线测试)。

该选件可以通过产品升级进行添加。