这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

GS-8210 无线手提测试系统

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

没有可替代产品

主要特性与技术指标

主要特性

  • 用于手机检测和维修的自动手机测试解决方案
  • 测试所有主要的 2G、3G 和 3.5G 手机,包括 GSM/GPRS/E-GPRS/W-CDMA/cdma2000®/1xEV-DO/HSDPA 多制式测试能力

工程师测试模式、操作人员测试模式和管理人员测试模式确保标准化测试

  • 提供简单而完整的参数测试
  • 预配置的测试方案使设置和使用都非常简单
  • 可配置的测试执行程序能够灵活地进行测试和提供测试报告
  • 能够生成 html、PDF* 和 CSV 格式的测试报告

测试能力

  • 四频段测试能力
  • SMS 测试能力
  • 自动测试六个业务信道
  • 未来可升级的制式:HSUPA

描述

Keysight GS-8210 无线手机测试系统能够经济高效地对手机进行自动测试。该系统由 N9360A 移动台测试仪、GS-8210 测试软件和具有内置天线耦合器的射频屏蔽盒组成。这些组件组合在一起,可以屏蔽实际网络和其他信号源的干扰,仿真空中呼叫操作,进行多制式测试。

这款低成本的“合格/不合格”测试仪以“容易使用”为设计宗旨,提供了用于全面参数测试的预配置测试方案、配置测试执行程序和各种操作人员测试模式。它在设计中坚持“够用就好”的测试理念,以更好地服务于低端手机测试市场。

*需要 Adobe Distiller。.

cdma2000 是电信工业协会注册的认证商标。经过许可后方可使用。