这是您想要的页面.
查看搜索结果:
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
E2240A Automotive Electronics Functional Test System
HIGHLIGHTS
- 信号切换:高达 224 x 4 矩阵
- 负载切换:高达 32 通道 x 30Amp、64 通道 x 7.5Amp 和 80 通道 x 5Amp 以及 192 通道 x 2Amp
- 射频开关:多达 4 个 Quad 1 x 4 射频开关卡(DC-3GHz)
- 电源:高达 400W 的模块化电源
- 测量:6.5 位数字万用表、2 通道 350 MHz 计数器
- 激励:单通道 16 位 30 MHz ARB、4 通道 16 位 DAC
- 额外的仪器:4 通道 500 MHz 示波器,2 通道和 4 通道数字转换器电子负载能力
- 更多信息,请访问: 是德TS-5020 产品指南
是德TS-5020 汽车功能测试系统是一个低成本、可扩展的测试系统,其“恰好够用”的测试功能专门用于测试中等复杂程度的电子控制模块(例如 TPMS、RKE 和车身电子模块)。
了解如何使用是德 TestExec SL 软件加快软件开发和测试集成。
阅读 TS-5020 和 TS-5040 配置指南,了解如何配置系统。是德 TS-5020 和 TS-5040 汽车功能测试系统
主要技术指标
应用
n/a
仪器
GPIB
LXI
串行通信
CAN Single or Dual
ISO 9141
J1850
J1939
Signal/Load Switching
192x 2A load channels
32x30A load channels
3GHz, 16x1x4 RF Switch
64x 7.5A load channels
80x 5A load channels
Up to 224 x 4 Matrix
Stimulus/Measurement
1-ch 14-bit ARB
2-ch 225MHz Counter
4-ch 16-bit DAC
6.5-Digit DMM
Typ up to 400W Power Supply
应用
仪器
串行通信
Signal/Load Switching
Stimulus/Measurement
n/a
GPIB
LXI
CAN Single or Dual
ISO 9141
J1850
J1939
192x 2A load channels
32x30A load channels
3GHz, 16x1x4 RF Switch
64x 7.5A load channels
80x 5A load channels
Up to 224 x 4 Matrix
1-ch 14-bit ARB
2-ch 225MHz Counter
4-ch 16-bit DAC
6.5-Digit DMM
Typ up to 400W Power Supply
查看更多
应用:
n/a
仪器:
GPIB
LXI
串行通信:
CAN Single or Dual
ISO 9141
J1850
J1939
Signal/Load Switching:
192x 2A load channels
32x30A load channels
3GHz, 16x1x4 RF Switch
64x 7.5A load channels
80x 5A load channels
Up to 224 x 4 Matrix
Stimulus/Measurement:
1-ch 14-bit ARB
2-ch 225MHz Counter
4-ch 16-bit DAC
6.5-Digit DMM
Typ up to 400W Power Supply
Interested in a E2240A?
Extend the capabilities for your 汽车电子功能测试系统(胎压监测系统追加解决方案)
Featured Resources for E2240A Automotive Electronics Functional Test System (with Tire Pressure Monitoring System add-on Solution)
Want help or have questions?