这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

81642B 可调激光源

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

主要特性与技术指标

  • Wavelength Range: 1495-1640nm
  • Max. Output Power: +8.5dBm
  • Max. Tuning Speed: 80nm/s with Dynamic Specifications
  • Wavelength Accuracy (abs.): ±10pm

描述

是德81642B可调激光源同时覆盖了C-及L-Band。用高激励功率测试光放大器和测试被动元件。

是德标有"A"的可调谐激光光源可以升级。

特性:

  • 可在DWDM两个波段中运行(C和L波段)
  • 连续扫描整个波长范围
  • 用2个激光器涵盖全部4个光谱波段(E波段、S波段 、C波段和L波段)
  • 以动态规格加速调谐速度
  • 光学放大器测试高功率光纤输出
  • 内置式实时波长表
  • 整个波长范围的免跳模调整
  • Panda型偏振恒持光纤输出

主要技术规格

  • 波长范围:1495-1640nm
  • 最大输出功率:+8.5dBm
  • 最大调谐速度:80nm/s,以动态规格
  • 波长精确度(abs.):+/- 10pm
  • 波长重复性 (typ.):+- 0.5pm
  • 波长稳定性 (typ.):<+-1pm
  • 信号到SSE比率:>45dB/nm(1520-1610nm)
  • 信号到完全SSE比率:(typ.):>27dB(1520-1610nm)