验证、回归和集成测试
- 自适应多速率(AMR)
- 双传输模式(DTM),包括增强的DTM。
- 2小区RAT内的W-CDMA/HSDPA间切换
- 添加N5970A交互式功能测试软件,以自动执行并简化设计验证、强化测试和“用户体验”测试。 了解更多信息
射频和基带设备开发
- 灵活的GSM/GPRS(可选EGPRS)测量
- 手机测量报告
软件和应用开发
- 12类和30-33类包数据吞吐量
- 2小区RAT内的W-CDMA/HSDPA间切换
- 无线一键通(PoC)、SMS/MMS和多种其他应用测试
率先体验新特性!
- 为E6701T购买E6720A-001 GSM/GPRS/EGPRS年度合同,您可以获得一个永久E6701U许可证,并可以率先下载E6701U的预订版本。 了解更多信息
Keysight E6701T GSM/GPRS(选件E6704A EGPRS)实验室应用软件为E5515(8960)无线通讯测试仪提供了各种针对射频、应用、移动、服务和协议的分析特性。无论您是进行设计、集成和调试还是验证无线设备,具有广泛能力的E6701T都可帮助您将移动设备快速投放市场。
研发经理――您将惊喜地发现只用一台仪器即可满足从射频开发到信令一致性测试等多类工程师的需求。
射频工程师――通过非信令模式,您可以在完成移动协议堆栈之前对发射机和接收机进行验证。
质量保证经理――对所有设备的现有功能进行回归测试,包括AMR、SMS/MMS和VERY最新的GSM增强功能(例如增强的双传输模式(DTM)),以及在切换和信元(重新)选择过程中测试这些性能的能力。
预一致性和一致性工程师――您可以在Anite SAS/SAT一致性系统和Keysight GS8800预一致性系统中使用8960。
软件应用工程师――在发送SMS或MMS、测试端到端数据的同时,测试话音或数据连接。通过MMS、视频、即时消息(IM)或无线一键通(PoC)使用内置的无线协议分析软件,直接分析从解码L1到IP的移动和信元协议消息,从而快速解决业务之间或设备之间的互通问题。