这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E5390A 软接触无连接器探头 - 差分, 带有90针电缆连接器

出售方:

基本配置价格 US$ 4,188

典型配置  

典型配置

E5390A Probe, single-ended soft touch connectorless, connects to 90-pin LA cable

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

信号访问

  • 34个通道:32个单端数据通道,2个单端或差分时钟通道

探头性能

  • < 0.7 pF等效负载电容
  • > 2.5 Gb/s最大数据速率
  • 测量信号,最小信号幅度为250 mV p-p

连通性

  • 需要预先设计无连接器软接触在PC板上的位置(目标板上没有连接器)
  • 即使探测不平坦或不清洁的电路板表面,微弹簧针脚(Micro spring-pin)技术仍能确保与信号脚(signal pad)的可靠连接
  • 顶端保持模块使用户无需接触电路板的背面

兼容的设备:

  • 带有90针电缆连接器的逻辑分析仪 逻辑分析仪电缆连接器
  • 所有电路板的表面,包括无铅表面
  • 无连接器软接触的初始位置

描述

Keysight E5390A 软接触无连接器探头为探测目标系统提供了方便可靠的手段,而不需连接器。探头的体积非常小,可以简便地用于空间紧张的设计中。由于这款探头采用是德软接触无连接器技术,因此它不需专门电镀或准备探头站点。这款探头可以用于任何带有90针电缆连接器的是德逻辑分析仪。

  • 目标电路板上没有连接器
  • 34通道, 差分或单端时钟和单端数据
  • 超低, <0.7pf, 等效负荷电容
  • 能够支持>2.5Gb/s的数据速率 (最大速率取决于使用的分析仪)
  • 250mV p-p最小信号幅度
  • 体积小,可以简便地放到设计中
  • 强健可靠的软接触技术,无故障探测使用时间长