这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N5531S 测量接收机

产品状态: 已停产 | 尚提供支持
此产品已经停产

该产品的可替代产品:

主要特性与技术指标

  • 频率高达 50 GHz 的灵活、紧凑型系统
  • 简便的一键式测量
  • -140 dBm 的调谐射频电平(TRFL)灵敏度
  • 可选的音频分析,包括 SINAD 和失真
  • 4 个具有单一输入连接的传感器模块,频率范围为 4 GHz、18 GHz、26.5 GHz 和 50 GHz

描述

N5531S 测量接收机具有卓越的性能,是对信号发生器和步进衰减器进行可溯源校准的理想工具。它由下列通用仪器组成:配有选件 233 的 PSA 高性能频谱分析仪(E444xA)、P 系列功率计(N1911A/12A)以及具有单一输入连接的传感器模块(N5532A)。

从 2010 年 4 月 1 日起,N5532A 传感器模块已演进为 N5532B。N5532B 传感器模块与 N5532A 具有相同的技术指标、功能和外形。

N5531S 测量接收机提供:

  • 以现有高性能仪器硬件为基础的计量级测试系统
  • 快速且精确的调谐射频电平(TRFL)测量
  • 简单易用的一键式操作
  • 可选的音频分析(PSA 选件 107)
  • 自动载波触发 AM/FM/PM 测量
  • 全套解调后和音频滤波器,包括 CCITT 滤波器
  • TRFL 溯源功能,可用于校准漂移信号源