这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

没有可替代产品

相关产品和解决方案

  • 81600B可调谐激光源产品族 81600B 可调谐激光器产品族 [已停产] 

    81600B 可调谐激光器产品族 [已停产]

    Keysight 81600B可调谐激光源产品族包括6种产品:选件200、160、150、140、142和132。

  • Agilent 8169A Product 8169A 极化控制器 [已停产] 

    8169A 极化控制器 [已停产]

    Keysight 8169A 极化控制器

  • 81940A Compact Tunable Laser Source 81940A 具有连续扫描模式的紧凑型可调激光源,1520 nm 至 1630 nm [已停产] 

    81940A 具有连续扫描模式的紧凑型可调激光源,1520 nm 至 1630 nm [已停产]

    Keysight's 81940A compact tunable laser module covering C+L band with output power up to 13dBm, compatible with 816x lightwave mainframes

  • 81980A Compact Tunable Laser Source 81980A 具有连续扫描模式的紧凑型可调激光源,1465 nm 至 1575 nm [已停产] 

    81980A 具有连续扫描模式的紧凑型可调激光源,1465 nm 至 1575 nm [已停产]

    Keysight's 81980A compact tunable laser module covers S+C transmission band with output power up to 13dBm, compatible with 816x lightwave mainframes

  • no image available 功率测量模块 

    功率测量模块

    功率测量模块

  • no image available 连通性附件 

    连通性附件

    裸光纤连接解决方案、光连接器类型、光探头附件、光模块附件、前沿信息和附件

  • no image available 光波主机 

    光波主机

    光波万用表、光波测量系统、光波多通道系统