这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

主要特性与技术指标

信号特征

  • 100 kHz 至 3.2 或 9 GHz,0.001 Hz 分辨率
  • -135 至 +18 dBm 输出功率典型值
  • 提供接近载频的最佳相位噪声,载频的最小偏差可达到 1 Hz

调制

  • AM、FM、ØM 和脉冲调制(可以同时启用)
  • 上升/下降时间为 8 ns 典型值,10 MHz 至 9 GHz 频率范围内的脉宽为 20 ns
  • 两个内置函数发生器:正弦波、方波、三角波、斜波和噪声

自动和通信接口

  • 10BaseT LAN 和 GPIB
  • SCPI 和 IVI-COM 驱动程序
  • 向后兼容 8662A 和 8663A 信号发生器
  • 兼容 E5500 和 3048A 相位噪声测试系统

描述

停产日期:2009 年 11 月 1 日。替代产品: E8663D PSG 射频模拟信号发生器。

业内最佳的近端相位噪声性能

E8663B 模拟信号发生器提供业界现有信号发生器中最低的近端相位噪声。E8663B 具有模拟调制(AM、FM、ØM 和脉冲调制)功能、出色的电平精度和高输出功率,是那些要求严格的应用(例如雷达系统开发、卫星通信测量或需要极低噪声本地振荡器或参考信号的应用)的最佳选择。E8663B 以高性能的 8663A 为基础进行了进一步改进,不仅性能更出色,而且在代码上与以前的型号完全兼容,使现有测试系统能够完美地进行升级。它还提供增强的窄脉冲调制和延长的支持期限等特性供您选择。

 

请了解新一代是德信号发生器产品。