这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

89601A-B7Z 矢量信号分析 IEEE 802.11n MIMO 调制分析[已停产]

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

主要特性与技术指标

2通道测量

  • MIMO需要同时捕获和分析2通道信号
  • 可用于多种通道的平台:基于VXI的是德模块化矢量信号分析仪和数字示波器

基于VXI的89600系列分析仪提供

  • 2个通道用于同时捕获和分析信号,优于802.11n信号所用的37 MHz分析带宽
  • 70 dB动态范围
  • 高达1 GB的信号捕获存储器

Keysight Infiniium系列示波器提供

  • 高达40 Gsa的数字化处理能力,可直接采样802.11n信号,无需进行下变频
  • 高达13 GHz的分析带宽
  • 40+ dB的动态范围
  • 高达64 MSa的存储器深度

20/40 MHz带宽

  • VXI和示波器测量平台满足了用户对IEEE 802.11n的高吞吐率(HT)格式的需求
  • 用于“40 MHz”高吞吐率模式的36.6 MHz信号带宽。

描述

请了解新一代是德频谱分析仪产品。