这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

基本配置价格 US$ 1,949

典型配置  

典型配置

N5423A I2C and SPI Serial Bus Decode, for 4-channel InfiniiVision DSOs/MSOs, fixed perpetual license

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 用于触发和分析I2C和SPI串行总线的、吞吐率最快的示波器解决方案
  • 支持I2C串行协议
  • 支持2线和3线SPI串行协议
  • 在屏幕上对串行总线进行解码,与串行数据波形保持同步
  • 十六进制显示格式

描述

用于5000和6000系列示波器的I2C和SPI串行解码选件,通过响应曲线和时间校准的方式,可在屏幕上对内部集成电路(I2C)和双线或3线串行外设接口(SPI)串行通信总线进行解码。N5423A可为触发和分析各种嵌入式设计中的I2C和SPI串行总线提供最快的吞吐量解决方案。您可以轻松隔离串行数据包,找到因硬件和软件相关问题而产生的误码的根源。

该软件选件只适用于Keysight 5000和6000系列4通道DSO或4+16通道6000系列MSO。