这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N8241A 任意波形发生器合成模块,15位,1.25 GS/s 或 625 MS/s

出售方:

典型配置价格 US$ 38,592

典型配置

N8241A 15 bit Arbitrary Waveform Generator LXI Module

  • N8241A-062 625 Mega-samples per second sample rate
  • Return to Keysight Warranty - 3 years

典型配置价格 US$ 38,592

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 选件125可同时提供1.25 GS/s和15位的垂直分辨率,以及每通道500 MHz的瞬时模拟带宽
  • 选件062可同时提供625 MS/s和15位的垂直分辨率,以及每通道250 MHz的瞬时模拟带宽
  • 符合LXI A类标准

技术指标。

  • 多模块同步可仿真多发射机和多路径的情况
  • 高达16 MS的波形存储器(可选)
  • 高达125 k的可定义波形片段
  • 高达16 k的独特可定义序列

描述

Keysight N8241A 任意波形发生器 SI 模块集 Keysight AWG 的卓越性能和可扩展模块的出色灵活性于一身。其 1.25 GS/s 或 625 MS/s 的高采样率及高位分辨率使设计人员能够为雷达、卫星、数字无线和频率捷变系统的精确测试生成理想的波形。它的每个通道都具有 500 MHz 的调制带宽(1.25 GS/s 采样率)或 250 MHz 调制带宽(625 MHz 采样率)。借助超过 65 dBc 的无杂散动态范围,Keysight N8241A 可以生成高保真的复杂调制信号。当与宽带I/Q上变频器连用时,它可以在微波频率上实现 1 GHz 的调制带宽(1.25 GS/s 采样率)或 500 MHz 的调制带宽(625 MHz 采样率),从而为中频和射频子系统测试提供真实的信号仿真。

获取所有型号及外形的概览

使用这些产品的典型应用包括测试和测量器件、雷达子系统与系统、EW、UWB、无线通信、航空航天/国防以及商业应用。

探索如何生成雷达测试的真实信号

主要特性

  • 符合 LXI A 类标准
  • 选件 125:同时提供 1.25 GS/s 和 15 位垂直分辨率,以及每通道 500 MHz 的瞬时模拟带宽
  • 选件 062:同时提供 625 MS/s 和 15 位垂直分辨率,以及每通道 250 MHz 的瞬时模拟带宽
  • 选件 300:动态排序是一种硬件接口,使用户可以动态地指向由直接数字合成引擎创建的预定义载波信号。
  • 选件 330:直接数字合成器件可高效地压缩载波的窄带调制。
  • 选件 350:函数发生器具有易于使用的图形用户界面,可简化简单波形、复杂波形和调制波形的生成过程。由于 M9330A 和 N8241A AWG 具备 15 位分辨率和出色的信号质量,这个新选件可提供分辨率低至 1 Hz 的最精确和最稳定的波形。 获得有关选件 350 的更多信息。
  • 双通道、单端和差分输出,每通道 500 或 250 MHz 瞬时模拟带宽
  • 多模块同步可仿真多发射机和多路径的情况
  • 高达 16 MS 的波形存储器(选件 016)
  • 高达 125 k 的可定义波形片段
  • 高达 16 k 的独特可定义序列
  • 远程编程接口:LAN IEEE 1588 over 100Base-T LAN
  • IEEE 1588 时基触发
  • LXI 硬件触发总线
  • 完整的环境标准


相关行业和技术