这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E6701E GSM/GPRS实验室应用软件

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

没有可替代产品

相关产品和解决方案

  • E6701D GSM/GPRS实验室软件 E6701D GSM/GPRS实验室软件 [已淘汰] 

    E6701D GSM/GPRS实验室软件 [已淘汰]

    通过签订E6720A实验室软件年度合同,您可以立即获得E6701D预发布软件。

  • Agilent E6719C lab application suite for the 8960 series 10 E6719D Lab Application Suite [已淘汰] 

    E6719D Lab Application Suite [已淘汰]

    Lab application suite

  • E6701C 实验室应用软件 E6701C GSM/GPRS 和EGPRS (EDGE) 实验室应用软件 [已淘汰] 

    E6701C GSM/GPRS 和EGPRS (EDGE) 实验室应用软件 [已淘汰]

    把移动设备更多地用于复杂的通信、定位和娱乐应用。

  • Agilent E6719B lab application suite for the 8960 series 10 E6719B Lab Application Suite [已淘汰] 

    E6719B Lab Application Suite [已淘汰]

    The Keysight E6719B Lab Application Suite is a powerful suite of lab applications providing R&D developers with leading edge tools needed for today's multi-format wireless device development at a significant cost savings.

  • Agilent E6719C lab application suite for the 8960 series 10 E6719C Lab Application Suite [已淘汰] 

    E6719C Lab Application Suite [已淘汰]

    Lab application suite

  • E6720A and E6920A 年度合同 E6720A 实验室应用软件年度合同 

    E6720A 实验室应用软件年度合同

    E6720A 实验室应用软件和 E6920A 协议应用软件年度合同

  • E6701T E6701T GSM/GPRS实验室应用软件 [已淘汰] 

    E6701T GSM/GPRS实验室应用软件 [已淘汰]

    GSM/GPRS实验室应用软件

  • E6720A 和 E6920A 年度合同 E6720A-001 GSM/GPRS/EGPRS 实验室应用软件年度合同 

    E6720A-001 GSM/GPRS/EGPRS 实验室应用软件年度合同

    E6720A-001实验室应用软件年度合同

  • E1963A W-CDMA 移动测试应用软件 E1963A W-CDMA移动测试应用软件 [已停产] 

    E1963A W-CDMA移动测试应用软件 [已停产]

    8960 Series 10测试组件使用的Keysight E1963A W-CDMA移动测试应用软件,提供了验证您的第三代相位设计的效能的重要能力

  • E6584A无线协议专家系统软件 E6584A 无线协议专家系统软件 [已停产] 

    E6584A 无线协议专家系统软件 [已停产]

    用于 8960 系列 10(E5515C)无线通信测试仪的 Keysight E6584A 无线协议专家软件适用于收集和解释无线协议消息,验证功能,并隔离和解决在开发新的无线产品时遇到的协议问题。

  • E6704A E6704A EGPRS(EDGE)实验室应用软件 [已停产] 

    E6704A EGPRS(EDGE)实验室应用软件 [已停产]

    EGPRS(EDGE)实验室应用软件