这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

8164B 光波测量系统

出售方:

典型配置  

典型配置

8164B Lightwave Measurement System, Mainframe

  • R-55A-001-1 KeysightCare Assured First Year Support
  • Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

Features

  • 1 Slot for hosting a tunable laser source
  • 4 Slots for hosting power modules, return loss modules, compact tunable lasers or fixed laser sources
  • Built-in applications: (Passive Component Test, Stability, Logging)
  • Extended system trigger and clocking system

描述

是德8164B主机是光学元件测试的基础平台,可作为一种是德可调激光源及最多四种紧凑型模块的主机。+B458 8164A光波测量系统

主要技术规格

  • 显示:640 x 480
  • 显示分辨率:0.0001dB/dBm、0.01pW和10pW
  • 触发器:所有通路真正同步