这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

基本配置价格 US$ 2,427

典型配置  

典型配置

L4450A 64-bit LXI digital I/O with memory and counter

  • L4450A-STD Standard with no GPIB
  • 34950T Terminal block for 34950A and L4450A 64-bit digital I/O
    • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year
  • L4450A-0B0 Download the product manual from the Keysight website
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 符合 LXI C 类标准,包含内置以太网连通性
  • 全功能图形 Web 界面
  • 64 位双向数字 I/O 比特具有可编程极性
  • 0V 至 5V 的可变阈值
  • 高达 24mA 的拉电流/灌电流
  • 128K 码型存储器
  • 2 条 10 MHz 计数器/累加器通道
  • 20 MHz 时钟

描述

Keysight L4450A 拥有 64 条双向线路,可配置为 8 条 8 位通道。存储器可用于仿真和捕获高达 10 MHz 的数字码型,它能够为各种应用提供可配置的信号交换协议。

此外,2 条计数器/累加器通道可用于对事件、频率、周期、占空比、累加和脉冲宽度进行计数。

标准的 78 针 Dsub 连接器可与标准电缆、端接模块或大容量互连解决方案一起使用。

此外,34980A 8 插槽开关/测量单元可混合和匹配不同的模块,组成低成本的紧凑型解决方案。 点击此处。

请了解更多是德数据采集器产品信息。