这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N5120A Baseband Studio for CPRI RE测试

产品状态: 已淘汰
此产品已经停产

没有可替代产品

描述

使用CPRI数字接口测试无线设备

Baseband Studio for CPRI RE测试软件提供了测试CPRI(通用公共无线接口)基站无线设备(RE)所需的工具,使您有更强的信心确保RE符合标准。它通过仿真REC(无线仪器控制器),并由CPRI接口来控制信号,进而激励RE。全功能的CPRI RE测试解决方案拥有简单易用的软件界面,在进行基站上行链路、下行链路和定时测试时,可以显著节省测试时间。

了解软件

  • 支持的链路速率:614.4、1228.8和2457.6 Mbps CPRI链路同步
  • 支持上行链路/下行链路同时运行
  • 使用E4438C ESG在上行链路上实时测试W-CDMA RMC 12.2信号
  • 使用 N7600A Signal Studio for 3GPP W-CDMA(HSDPA/HSUPA) 在下行链路上测试多载波W-CDMA信号
  • HDLC C&M支持
  • 定时延迟表征工具
  • 用于CPRI接口的SFP连接器
  • 上行链路测试功能包括:
  • 接收机灵敏度(实时BER/BLER)
  • 带有NET或COM接口的远程API功能
  • 调制分析(VSA)
  • 数据捕获
 请了解新一代是德信号发生器产品。