这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N5990A 自动一致性测试和器件表征测试

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

N5990A-004 Switch System and DSGA Platform Support
N5990A-010 Test Sequencer, GUI, Report Generation, Remote Interface, 1 year S/W Maintenance
N5990A-013 Upgrade to current SATA Unified Test Document Standard and Test Instrument Support
N5990A-103 SATA Receiver Tests
N5990A-165 MIPI M-PHY Receiver Tests
N5990A-167 UFS Physical Layer Compliance Test Matrix Add-On
N5990A-204 Interface to TBT Transmitter Test Software
N5990A-303 SATA Link Training Suite
N5990A-305 SAS Link Training Suite
N5990A-366 MIPI M-PHY Frame Generator
N5990A-367 MIPI M-PHY/Unipro Error Counter and Test Script Wizard
N5990A-603 N5990A One Year Software Maintenance Extension Serial ATA
N5990A-665 N5990A One Year Software Maintenance Extension MIPI-M-PHY

请与是德联系,了解选项定价。

相关软件产品

  • no image available M8085A MIPI® 接收机测试解决方案 [已停产] 

    M8085A MIPI® 接收机测试解决方案 [已停产]

    M8085A 是一款用于 M8070A 比特误码率测试系统软件的软件插件。M8070A 软件包括在 M8000 系列 BER 测试解决方案中。

  • no image available M8070A 适用于 M8000 系列比特误码率测试解决方案的系统软件 [已停产] 

    M8070A 适用于 M8000 系列比特误码率测试解决方案的系统软件 [已停产]

    • 用于 J-BERT M8020A 的系统软件
    • 图形用户界面
    • 远程控制
       

  • no image available M8070ADVB 适用于 M8000 系列 BERT 测试解决方案的先进测量套件 

    M8070ADVB 适用于 M8000 系列 BERT 测试解决方案的先进测量套件

    适用于 M8000 系列 BERT 测试解决方案的先进测量套件

  • no image available M8070EDAB 适用于 M8000 系列 BER 测试解决方案的误码分布分析套件 

    M8070EDAB 适用于 M8000 系列 BER 测试解决方案的误码分布分析套件

    适用于 M8000 系列 BERT 测试解决方案的误码分布分析套件

  • no image available M8070B System Software for M8000 Series of BER Test Solutions 

    M8070B System Software for M8000 Series of BER Test Solutions

    System software for M8000 Series BERT Test Solutions

相关产品和解决方案

  • no image available M8020A J-BERT 高性能比特误码率测试仪 

    M8020A J-BERT 高性能比特误码率测试仪

    • 数据速率高达 8.5/16 Gb/s,用于码型发生器和误码检测器 
    • 在 5 插槽 AXIe 机箱中可提供 1- 4 个 16 Gb/s BERT 通道 
    • 综合可调的 ISI,可用于损耗仿真 
    • 内置时钟数据恢复和均衡
       

  • M8190A M8190A 12 GSa/s 任意波形发生器 

    M8190A 12 GSa/s 任意波形发生器

    • 是德科技任意波形发生器
    • 更高保真度的信号源
    • 同时提供高分辨率和宽带宽

  • no image available M8195A 65 GSa/s 任意波形发生器 

    M8195A 65 GSa/s 任意波形发生器

    • 获得以前没有的测试功能:更高的速度、带宽和通道密度
    • 灵活地生成高达 32 Gbaud 波特率的信号
    • 使用清晰的失真信号对器件进行极限测试

  • 81150A Pulse Function Arbitrary Noise Generator 81150A 脉冲函数任意噪声发生器 

    81150A 脉冲函数任意噪声发生器

    无论需要何种信号,您只需生成理想的或最差的信号,即可精确快速地对设备进行分析。

  • 81134A Pulse Pattern Generator 81134A 双通道3.35 GHz脉冲码型发生器 

    81134A 双通道3.35 GHz脉冲码型发生器

    Keysight 81134A 3.35GHz、2通道脉冲/码型发生器属于Keysight脉冲/码型发生器系列的新一代。

  • no image available 比特误码率测试(BERT)解决方案 

    比特误码率测试(BERT)解决方案

    广泛的 BERT 测试解决方案,利用 M8000 系列和串行比特误码率系列进行研发和生产测试

  • Serialbus Switch N4915A-005 串行总线开关 

    N4915A-005 串行总线开关

    N4915A-005 6.5 GBit/s 串行总线开关

  • no image available M8196A 92 GSa/s 任意波形发生器 

    M8196A 92 GSa/s 任意波形发生器

    • 采样率达到市场较高水平的最新任意波形发生器
    • 灵活地生成高达 64 Gbaud 波特率的信号
    • 高通道密度:每个 AXIe 模块提供 1、2 或 4 个通道(通道数可通过软件升级)

  • no image available M8040A 64 Gbaud 高性能 BERT 

    M8040A 64 Gbaud 高性能 BERT

    • 码型发生器和误码分析仪的数据速率高达 32 GBaud 和 64 GBaud 
    • 可选择 PAM4 和 NRZ 格式 
    • 综合去加重、抖动功能,并增加了第 2 个通道 
    • 真正的 PAM4 误码分析 
    • AXIe 模块,配有 3 插槽发生器和 1 插槽分析仪

  • Photo of ParBERT and PCI Express DUT N5991 接收机一致性测试自动化平台 

    N5991 接收机一致性测试自动化平台

    • 通用总线测试解决方案,支持 PCI Express®、CCIX 和 SAS 等标准
    • 表征模式可提供深入测试
    • 能够生成 HTML 和/或 Microsoft Excel 报告,显著方便进行后期处理

  • Photo of ParBERT and PCI Express DUT N5991U40A USB4 Receiver Compliance Test Software 

    N5991U40A USB4 Receiver Compliance Test Software

    • Automated receiver stress signal calibration and compliance test procedures
    • Expert mode for beyond-compliance testing and characterization
    • HTML and/or Microsoft Excel reports for easy post-processing

  • Photo of ParBERT and PCI Express DUT N5991U32A USB 3.2 Receiver Compliance Test Software 

    N5991U32A USB 3.2 Receiver Compliance Test Software

    • Automated receiver stress signal calibration and compliance test procedures
    • Expert mode for beyond-compliance testing and characterization
    • HTML and/or Microsoft Excel reports for easy post-processing

  • Photo of ParBERT and PCI Express DUT N5991DP2A DisplayPort 2.0 Receiver Test Software 

    N5991DP2A DisplayPort 2.0 Receiver Test Software

    • Automated receiver stress signal calibration and compliance test procedures
    • Expert mode for beyond-compliance testing and characterization
    • HTML and/or Microsoft Excel reports for easy post-processing