这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N5990A 自动一致性测试和设备表征测试

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 用于一键式一致性测试的软件测试平台
  • 专家模式可提供独有的深入自动表征和裕量测试
  • 统一的测试结构和用户界面适用于广泛的高速数字总线,例如 PCIe、USB、SATA、HDMI、DisplayPort、MIPI、D-PHY 和 M-PHY
  • 丰富的测试程序库、优化的易用性、最短的测试和校准时间
  • 自动单通道和多通道测量
  • 功能强大的接口可接入数据库和网络服务器

描述

Keysight N5990A 自动测试软件平台是功能最强大的串行和多通道千兆位测试工具。作为一个独特的通用平台,Keysight N5990A 可用于广泛的数字总线测试,例如 PCI Express®、USB、HDMI 或 MIPI。它在所有应用中都使用相同的图形用户界面和工作原理,可以提高效率,尤其是在对支持多种数字总线的设备进行时。N5990A 可以根据您的需要通过测试序列器灵活定制测试,并且能够控制测试所需的所有仪器。N5990A 自动测试平台的可配置数据库接口可以方便地存储所有测试结果。Web 界面支持高效、方便的操作。用户可以通过编程轻松实现自定义的校准和测试序列。

N5990A 软件可以提升自动测试的性能和便捷性,通过具有相同外观风格的软件模块来满足特定总线标准的要求。例如,选件 101 用于 PCI Express 接收机测试、选件 102 用于 USB 接收机测试等等。接收机测试软件模块通常包括:

  • 使用适合的激励信号(包括校准抖动)进行一致性扫描。这样可以最大程度地减少测量时间。
  • 电子版和打印版一致性测试和表征数据可为您提供简单且准确的测试结果文档记录。
  • 对测试设备性能的精确表征可进行裕量分析。
  • 不受测试点限制(例如抖动频率),无需预先计算码型。
  • 综合抖动源,可生成周期抖动、随机抖动和有界不相关抖动,用于极限测试。
  • 支持基于 J-BERT M8020A 和 N4903B、AWG M8190A、81150A 或 ParBERT 的发生器。
  • 是德科技目前提供最新系列的链路训练套件和帧发生器选件,它们支持 USB、PCI Express、SATA、HDMI、MIPI M-PHY 和 MIPI D-PHY 标准――通过定义符合特定被测器件要求的测试码型,可以提供更多的调试和故障诊断功能。

N5990A 平台及其特定接收机选件是 Keysight Infiniium 系列示波器测试软件和发射机性能验证产品的理想补充。

N5990A 发射机测试界面选件可以增强示波器应用,例如,可提供远程控制以及将数据从示波器上传到电脑控制器。

选件 150 HDMI 接收机(吸收)测试模块可以将校准和测试时间较传统的独立式应用减少 50%。N5990A 发射机测试界面选件可以增强示波器应用,例如,提供远程控制以及将数据从示波器上传到电脑控制器。是德的合作伙伴――BitifEye 的数字测试解决方案是自动测试方面的专家,可以提供基于 N5990A 和是德仪器的定制综合解决方案。若需了解更多关于 BitifEye 及其辅助产品和服务的信息,请访问 www.bitifeye.com.  

阅读最新的 BERT 新闻稿

PCI EXPRESS®、PCIe™ 以及 PCI-SIG® 是PCI-SIG 的注册商标。

相关行业和技术