这是您想要的页面.
查看搜索结果:
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
HIGHLIGHTS
- 支持一键式一致性测试的软件测试平台
- 专家模式可提供独有的深入自动表征和裕量测试
- 统一的测试结构和用户界面适用于广泛的高速数字总线,例如 PCIe®、USB、SATA、SD UHS-II、Thunderbolt、HDMI、MHL、DisplayPort、MIPI D-PHYSM 和 M-PHY®
- 丰富的测试程序库,经过优化,不仅容易使用,还能够尽量缩短测试和校准时间
- 自动单通道和多通道测量
- 功能强大的界面,可访问数据库和网络服务器
- 获得由领先的验证实验室和测试中心所使用的多种一致性测试套件(CTS)和实施方法(MOI)的推荐
Keysight N5990A 自动测试软件平台是一款功能强大的串行和多通道千兆位测试工具。作为一个独特的通用平台,它可用于广泛的数字总线测试,例如 PCI Express®、USB、HDMI 或 MIPI。它在所有应用中都使用相同的图形用户界面和工作原理,因此可以提高效率,尤其是在测试支持多种数字总线的器件时。N5990A 可以根据您的需要通过测试序列器灵活定制测试,并且能够控制测试所需的所有仪器。N5990A 自动测试平台的可配置数据库接口可以方便地存储所有测试结果。网络浏览器界面使测试变得更高效和方便。用户可以通过编程轻松实现自定义的校准和测试序列。
N5990A 软件可以提升自动测试的性能和便捷性,并通过外观风格保持统一的软件模块来满足特定总线标准的要求。例如,选件 101 提供 PCI Express 接收机测试,选件 102 提供 USB 接收机测试等等。接收机测试软件模块通常包括:
- 一键式一致性测试功能可简化测试程序
- 使用适合的激励信号(包括校准后的抖动)进行一致性扫描。这样可以最大程度地减少测量时间
- 电子版和打印版一致性测试和表征数据可为您提供简单且准确的测试结果文档记录
- 精确表征被测器件的性能,实现裕量分析
- 根据特定的测试仪器,无需预先计算码型,不受测试点限制(例如抖动频率)
- 综合抖动源,可生成周期抖动、随机抖动和有界不相关抖动,用于极限测试
- 支持基于 J-BERT M8020A、AWG M8190A 和 M8195A 或 81150A 的发生器
- 新系列的链路训练套件和帧发生器选件——当前可从是德科技获得,适用于 USB、PCI Express、SATA、HDMI、MIPI M-PHY 和 MIPI D-PHY——提供额外的调试和故障诊断功能,例如,通过定义符合特定被测器件要求的测试码型
N5990A 平台及其特定接收机测试选件是 Keysight Infiniium 系列示波器的发射机性能验证和一致性测试软件产品的理想补充。
N5990A 的发射机测试界面选件可以增强示波器应用,例如,提供远程控制以及从示波器到电脑控制器的数据上传。
是德科技合作伙伴 BitifEye 的数字测试解决方案是自动测试方面的专家,可以提供基于 N5990A 是德科技仪器的定制综合解决方案。如欲了解关于 BitifEye 及其互补性产品和服务的更多信息,请访问 www.bitifeye.com。
PCI-SIG®、PCIe® 和 PCI Express® 是 PCI-SIG 在美国的注册商标和/或服务标识。
想要深入了解 N5990A?
扩展自动合规性测试和器件表征测试软件的功能
关于 N5990A 自动合规性测试和器件表征测试软件的特色资源
需要帮助或遇到问题?