这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E6719C Lab Application Suite

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

该产品的可替代产品:

相关产品和解决方案

  • Agilent E6703D W-CDMA lab application for the 8960 Series 10 E6703D W-CDMA/HSDPA实验室应用软件 [已淘汰] 

    E6703D W-CDMA/HSDPA实验室应用软件 [已淘汰]

    W-CDMA/HSDPA实验室应用软件

  • Agilent E6702T cdma2000 Lab Application E6702T cdma2000® Lab Application [已淘汰] 

    E6702T cdma2000® Lab Application [已淘汰]

    Special cdma2000 lab application

  • Agilent E6785C Fast Switching Lab Application for the 8960 Series 10 E6785C Fast Switching Lab Application [已淘汰] 

    E6785C Fast Switching Lab Application [已淘汰]

    GSM/GPRS/EGPRS_W-CDMA lab application (fast switching)

  • E6701E GSM/GPRS Lab Application for the 8960 E6701E GSM/GPRS实验室应用软件 [已淘汰] 

    E6701E GSM/GPRS实验室应用软件 [已淘汰]

    GSM/GPRS实验室应用软件

  • E6701D GSM/GPRS实验室软件 E6701D GSM/GPRS实验室软件 [已淘汰] 

    E6701D GSM/GPRS实验室软件 [已淘汰]

    通过签订E6720A实验室软件年度合同,您可以立即获得E6701D预发布软件。

  • E6706T 1xEV-DO Special High Data Rate 1xEV-DO Lab Application E6706T 专用高数据速率1xEV-DO实验室应用软件 [已淘汰] 

    E6706T 专用高数据速率1xEV-DO实验室应用软件 [已淘汰]

    最新的E6706T专用高数据速率实验室应用软件是针对1xEV-DO技术而设计的,在基带和IP上均可支持高达2.4 Mbps的吞吐量……

  • Agilent E6703T Special High Data Rate W-CDMA/HSDPA Lab Application E6703T 专用高数据速率W-CDMA/HSDPA实验室应用软件 [已淘汰] 

    E6703T 专用高数据速率W-CDMA/HSDPA实验室应用软件 [已淘汰]

    专用高数据速率W-CDMA/HSDPA实验室应用软件

  • Agilent E6785C Fast Switching Lab Application for the 8960 Series 10 E6785D 快速切换实验室应用软件 [已淘汰] 

    E6785D 快速切换实验室应用软件 [已淘汰]

    Keysight E6785D GSM/GPRS/EGPRS_W-CDMA实验室应用软件(快速切换)适用于8960系列10测试仪,可帮助设计人员集成并调试W-CDMA,并支持切换到GSM/GPRS/EGPRS进行互通性验证。

  • E6702C cdma2000 实验室应用软件 E6702C cdma2000 实验室应用软件 [已淘汰] 

    E6702C cdma2000 实验室应用软件 [已淘汰]

    Keysight E6706C 实验室应用软件在业界标准的 8960(E5515C)无线通信测试仪上运行,可提供网络仿真及移动器件设计和集成。

  • E6702C cdma2000 实验室应用软件 E6702D cdma2000 实验室应用软件 [已淘汰] 

    E6702D cdma2000 实验室应用软件 [已淘汰]

    cdma2000 实验室应用软件

  • Agilent E6703C W-CDMA lab application for the 8960 Series 10 E6703C W-CDMA 实验室应用软件 [已淘汰] 

    E6703C W-CDMA 实验室应用软件 [已淘汰]

  • 用于8960系列10的E6706A 1xEV-DO实验室应用软件 E6706A 1xEV-DO实验室应用软件 [已淘汰] 

    E6706A 1xEV-DO实验室应用软件 [已淘汰]

    Keysight E6706A 1xEV-DO实验室应用软件是一款在8960无线通讯测试仪上使用的新型软件,它扩展了E1966A 1xEV-DO测试应用软件提供的TAP(测试应用协议)支持……

  • E6702B cdma2000实验室应用软件 E6702B cdma2000 实验室应用软件 [已淘汰] 

    E6702B cdma2000 实验室应用软件 [已淘汰]

    8960无线通信测试仪(E5515C)使用的Keysight E6702B cdma2000实验室应用软件可以直接代替E6702A。

  • Agilent E6785C Fast Switching Lab Application for the 8960 Series 10 E6785T 快速切换实验室应用软件 [已淘汰] 

    E6785T 快速切换实验室应用软件 [已淘汰]

    Keysight E6785D GSM/GPRS/EGPRS_W-CDMA实验室应用软件(快速切换)适用于8960系列10测试仪,可帮助设计人员集成并调试W-CDMA,并支持切换到GSM/GPRS/EGPRS进行互通性验证。

  • E6704A E6704A EGPRS(EDGE)实验室应用软件 [已停产] 

    E6704A EGPRS(EDGE)实验室应用软件 [已停产]

    EGPRS(EDGE)实验室应用软件