这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

基本配置价格 US$ 1,028

典型配置  

典型配置

8490G Coaxial Fixed Attenuator, DC- 67 GHz

  • 8490G-040 40 dB attenuator
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 频率范围:直流至67 GHz
  • 最大驻波比(不包括40 dB衰减器):26.5 GHz时1.15、40 GHz时1.25、67 GHz时1.45
  • 最大驻波比(40 dB衰减器):26.5 GHz时1.10、40 GHz时1.15、67 GHz时1.25
  • 最大输入功率:1 W(平均值)
  • 连接器:1.85 mm

描述

Keysight 8490G精确同轴电缆固定衰减器提供业内一流的衰减器精度,以及低SWR和大量衰减器选件来满足您的各种应用需求,从而最大限度地利用了67 GHz的工作频率范围。这款衰减器支持3、6、10、20、30和40 dB的衰减度。Keysight 8490G通过了扫频测试,确保可以符合针对所有频率的技术指标。