这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

85320A 测试混频器模块

出售方:

基本配置价格 US$ 4,791

典型配置  

典型配置

85320A Test mixer module

  • 85320A-STD 2 - 26.5 GHz
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 宽带工作范围:300 MHz至3 GHz、1至26.5 GHz或2至50 GHz
  • 在2至18 GHz的基本模式中工作,以获得最佳灵敏度和最低变频损耗。
  • 双工器将LO输入和IF输出结合到同一个同轴连接器上

描述

Keysight 85320A 测试混频器模块专为与 85309A LO/IF 分布式单元一起使用,将微波信号下变频为中频信号。

详情请访问: 天线测试和射频子系统主页