这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

85309A LO/IF 分布式单元

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

该产品的可替代产品:

主要特性与技术指标

  • 使混频仪可以置于被测天线上
  • 支持高达18 GHz的基础混频,以获得最佳的灵敏度
  • 能够最出色地抑制不必要的杂散信号
  • 100 dB的通道间隔离

描述

Keysight 85309A LO/IF 分布式单元与 85320A/B 混频器结合使用,可将微波信号下变频为中频信号。

详情请访问: 天线测试和射频子系统主页

相关行业和技术