这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

基本配置价格 US$ 19,756

典型配置  

典型配置

N4432A ECal module, 300 kHz to 18 GHz, 4-port

  • N4432A-020 Four type-N 50 ohm female connectors
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 频率范围从300 kHz至18 GHz
  • 标准N型(阴)连接器
  • 通过单一连接进行快速完整的3端口或4端口校准
  • NIST标准精确校准
  • 减小连接器磨损
  • 通过USB接口直接控制PNA和ENA系列网络分析仪
  • 可靠的固态开关
  • 混合的连接器选件(3.5 mm和N型)