这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N4433A 微波电子校准件, 300 kHz to 20 GHz,4端口, 3.5mm

出售方:

基本配置价格 US$ 20,954

典型配置  

典型配置

N4433A ECal module, 300 kHz to 20 GHz, 3.5 mm, 4-port

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year
  • N4433A-010 Four 3.5 mm female connectors

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 频率范围从300 kHz至20 GHz
  • 标准的3.5 mm阴性连接器
  • 通过单一连接进行快速完整的3端口或4端口校准
  • NIST标准精确校准
  • 减小连接器磨损
  • 通过USB接口直接控制PNA和ENA系列网络分析仪
  • 可靠的固态开关
  • 混合的3.5 mm阳性/阴性连接器选件