这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N4421BH67 S 参数测试仪

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

没有可替代产品

主要特性与技术指标

特性

  • 频率范围:10 MHz至67 GHz
  • 支持平衡测量
  • 用于快速和可靠测量的固态开关
  • 使用PNA/PNA-L时直接由网络分析仪控制 选件550
  • 推荐使用带有选件014的PNA系列: E8361A