这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E8363B PNA 系列网络分析仪, 10 MHz至 40 GHz

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

该产品的可替代产品:

主要特性与技术指标

  • 110 dB 的动态范围,<0.006 dB 的迹线噪声
  • <26 微秒/点的测量速度,32 个通道,16,001 点
  • 支持 TRL/LRM 校准,晶片上、夹具内、波导和天线测量
  • 混频器转换损耗、回波损耗、隔离和绝对群延迟
  • 放大器增益压缩、谐波、IMD 和脉冲射频

描述

通过可选的软件和/或硬件进行通用网络分析来定制您的应用――例如多端口、脉冲射频等应用。

支持: PNA 系列服务和支持

软件升级