这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

SpectralBER【已停产】

出售方:

描述

可扩展的测试解决方案 - 可达 10Gb/s

SpectralBER 系列产品可提供灵活、可扩展的 SONET/SDH 测试解决方案,速率为 155 Mb/s 至 10 Gb/s。

针对制造测试,其模块化结构可让用户测试一个或多个光通道,并最大程度地提高吞吐量。

SpectralBER 可通过 PC 或工作站的易于理解的虚拟前面板进行操作 以行业标准 VXI 体系结构为基础,SpectralBER 还提供通用仪器驱动程序(UID)和 SCPI 命令集,以便轻松地与自动测试应用集成。

SpectralBER 多速率:

  • 155 Mb/s 至 2.5 Gb/s 接口
  • 级联净荷
  • 为多通道测试应用提供优化的基本功能
  • 高达每主机 20 个端口

SpectralBER 10G:

  • 10 Gb/s 接口
  • 级联净荷或通道净荷
  • 为单通道或多通道测试应用提供更高的功能
  • 高达每主机 4 个端口