这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N4010A-102 for ZigBee

产品状态: 已停产 | 尚提供支持
此产品已经停产

该产品的可替代产品:

主要特性与技术指标

  • 简化测试设备配置-N4010A是唯一支持ZigBee/IEEE 802.15.4的综合测试仪
  • 在整个测试周期中获得一致的测试结果,确保开发和制造之间的平稳过渡
  • 采用已校准的宽带分析仪和信号源,减少了测试结果的不确定性,同时无需采用标准射频/节点测试方法
  • 具有测试猝发信号的能力,可以仿真被测设备更真实的强化测试
  • 包括COM API,可将自动化测试集成到您所选择的软件环境中

描述

N4010A无线连接测试仪是面向开发ZigBee芯片组、模块及设备的新锐设计师的综合测试解决方案,可以进行精确、可重复的测量。

选件

使用N4010A测量ZigBee信号时,推荐使用下列选件。

发射和接收

选件 描述
N4010A 无线连接测试仪
N4010A选件102 2.4GHz发射/分析接收
N4010A选件104 支持极其灵活地生成任意波形
N4010A选件110 额外的I/O连通性
   
89601B 矢量信号分析软件
89601B选件200 1年软件更新订阅服务
89601B选件300 硬件连通性
89601b选件AYA 矢量调制分析

只用于发射

选件 描述
N4010A 无线连接测试仪
N4010A选件102 2.4GHz发射/接收分析
N4010A选件110 I/O连通性
   
89601B 矢量信号分析软件
89601B选件200 1年软件更新订阅服务
89601B选件300 硬件连通性
89601B选件AYA 矢量调制分析

 

请返回N4010A主页

相关行业和技术