这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

基本配置价格 US$ 18,289

典型配置  

典型配置

E4980A 2 MHz Precision LCR Meter

  • E4980A-710 No Interface
  • E4980A-710 No Interface
  • E4980A-200 DCR measurement
  • E4980A-ABA U.S. - English localization
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

频率

  • 20 Hz 至 2 MHz,在任意频率范围内都能提供 4 位分辨率(如果需要价格较低的、具有 300 k/500 k/1 MHz 频率的请查看E4980AL 精密型 LCR 表

基本精度

  • 在高低阻抗下进行测量,均可实现卓越的测量可重复性和 0.05% 的基本测量精度

直流偏置

  • 内置 40V 直流偏置(选件 001)
  • Rdc 测量(选件 200)

更多特性

  • 20 Vrms 测试信号(选件 001)
  • 高速测量:5.6 ms
  • 201 点列表扫描
  • 通用 PC 连通性(LAN、USB 和 GPIB)

描述

此内容需要使用支持JavaScript的浏览器和Adobe Flash Player

获得Flash 

E4980A 精密型 LCR 表实现测量精度、速度与通用性的理想结合,适用于各种元件测量。无论是在低阻抗范围还是在高阻抗范围,E4980A 均能提供超快的测量速度和出色的测量性能,因此是常规元件和材料研发及制造应用所必需的卓越测试工具。LAN、USB 和 GPIB PC 连通性能够提高设计和测试效率。在材料测量方面,E4980A 与 N1500A-005/006 材料测量套件相结合,能够非常容易地完成从设置夹具到生成报告的整个测量过程。

观看:E4980A 精密型 LCR 表演示视频