这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

81480B 可调激光源

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

该产品的可替代产品:

主要特性与技术指标

  • Wavelength Range: 1375 to 1495nm
  • Max. Output Power + 5.5dBm (Output2)
  • Max. Tuning Speed: 80nm/s with Dynamic Specifications
  • Wavelength Accuracy (abs.): ±10pm

描述

是德81480B可调激光源覆盖了E-和S-频段(1370到1495nm)。是为测试关键DWDM无源元件而特殊设计的。

是德标有"A"的可调谐激光光源可以升级。

特性:

  • 为1400nm频段特殊设计
  • 连续扫描整个波长范围
  • 用2个激光器涵盖全部4个光谱波段(E波段、S波段 、C波段和L波段)
  • 以动态规格加速调谐速度
  • 针对高动态范围的低源自发性发射输出
  • 光学放大器测试高功率光纤输出
  • 内置式实时波长表
  • 整个波长范围的免跳模调整
  • Panda型偏振恒持光纤输出

主要技术规格

  • 波长范围:1375到1495nm
  • 最大输出强度+ 5.5dBm (输出2)
  • 最大调谐速度:80nm/s ,以动态规格
  • 波长精确度(abs.):+/- 10pm
  • 波长重复性(typ.):+- 0.5pm
  • 波长稳定性(typ.):<+-1pm
  • 信号到SSE比率:>63dB/nm (输出1,1430-1480nm)
  • 信号到SSE比率:>60dB (输出1,1430-1480nm)