这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

81480A 可调激光源

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

该产品的可替代产品:

主要特性与技术指标

  • Wavelength Range: 1370nm to 1480nm
  • Max.Output Power: + 5.5dBm
  • Wavelength Accuracy (abs.): ±0.01nm
  • Wavelength repeatability (typ.): ±0.5 pm

描述

是德81480A可调激光源覆盖S-Band。(1370到1480nm)。是为测试关键DWDM无源元件而特殊设计的。

该是德标有“A" 的可调谐激光光源已被81480B取代,但可以升级。有关可调谐激光光源的升级信息,请点击这里。

特性:

  • 为S-Band特殊设计
  • 连续扫描整个波长范围
  • 高动态范围的源自发发射输出低
  • 光学放大器测试高功率光纤输出
  • 内置实时波长表
  • 整个波长范围的免跳模调整
  • 两种光纤输出都配备了Panda型极化维护光纤

主要技术规格

  • 波长范围:1370nm到1480nm
  • 最大输出功率:+ 5.5dBm
  • 波长精确度 (abs.):±0.01nm
  • 波长重复性 (typ.): ±0.5 pm
  • 波长稳定性 (typ.): <±1pm
  • 信号与源的自发发射比率:
  • ≥ 61dB/nm Output1 (1420 - 1470nm)
  • 信号与所有源的自发发射比率:
  • ≥ 58dB Output1 (1420 - 1470 nm)