这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N9356C 功率限制器,0.01 至 26.5 GHz

出售方:

基本配置价格 US$ 1,061

典型配置  

典型配置

N9356C Limiter 0.01 - 26.5 GHz P1db of 25dBm

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

避免了过多的射频功率、直流瞬时和ESD,使您的投资物

  • 频率范围:0.01至26.5 GHz
  • 低插入损耗< 2.25 dB
  • 快速开启时间< 100 ps
  • 限制阈值25 dBm,典型值
  • 双向
  • 集成直流阻断器。

描述

保护您的设备免受过高的射频功率、瞬时直流信号和 ESD所带来的损坏

N9356C 功率限制器可以防止过高的射频功率、瞬时直流信号和 ESD 对敏感射频、微波仪器及元件(如网络分析仪、频谱分析仪和放大器)可能带来的损坏, 提供最佳带宽输入功率保护。凭借限制器的高级射频性能,您能降低测量的不确定性、提高测量的精度。

N9356C 配有一对高质量的3.5毫米连接器, 一端为阴性,另一端为阳性。