这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

描述

产品状态:53181A-015 将于 2011 年 11 月 2 日停产
下单截止日期:2011 年 11 月 1 日
替代产品: 53210A

推荐的替代产品是新的 53200 系列射频和通用频率计数器/计时器。注:53210A 选件 106 提供 6 GHz 射频输入。

从 53131A、53132A、53181A 频率计数器过渡到替代产品――53200 系列射频和通用频率计数器/计时器。 过渡到新的射频和通用频率计数器

53181A 是一种单通道射频频率计数器,能够测量通道 1 上高达225 MHz 的信号。借助可选射频通道 2、选件015、选件 030、选件050 或选件 124,该功能可相应扩展到1.5、3.0、5.0 或 12.4 GHz。该可选射频通道可用于测量频率、周期和比率(通道 1/通道 2 或通道 2/通道 1)。

对于后面板连接器,选件 061 可与选件 015 一起订购。选件 061 将为通道 1 添加连接器至后面板,并与前面板连接器并行。通道 2 连接器将移至后面板。

 

  • 频率范围:100 MHz-1.5 GHz
  • 周期:.66 ns-10 ns
  • 频率比
  • BNC 连接器(阴性)
  • 功率范围和灵敏度(正弦):
    100 MHz 至 1.5 GHz-27 dBm 至 +19 dBm
  • 损坏电平:5 Vrms
  • 阻抗:50 Ω
  • 耦合:AC
  • VSWR:<2.5:1