这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

53181A-1CM 带有镶条和空白面板的机架安装套件

产品状态: 已停产 | 尚提供支持
此产品已经停产

描述

产品状态:53181A-1CM 将于 2011 年 11 月 2 日停产
下单截止日期:2011 年 11 月 1 日
替代产品:34190A

可单独订购Keysight 53181A 选件1CM作为 34190A 机架安装套件。该套件仅用于一台仪器,安装在机架的左边或右边。该套件包括一个机架镶条和一个半个机架宽的填充面板、附在仪器上的4个螺钉、含螺母的四个机架螺钉,以及一份英文安装说明。

Keysight 34190A 与 Keysight 34401A 和 34420A 万用表、Keysight 34970A 数据采集开关单元、Keysight 53131A、53132A和53181A 频率计数器、Keysight 33220A、33120A和 33250A 函数发生器以及其它双插槽半机架大小的是德产品相兼容。为了将有着相同深度的两个仪器安装在一起,请使用锁定链接套件 5061-9694 和镶条套件 5063-9212。 

  • 机柜:系统II或系统II Plus