这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

53181A-060 加装并行后面板连接器

产品状态: 已停产 | 尚提供支持
此产品已经停产

描述

产品状态:53181A-060 将于 2011 年 11 月 2 日停产
下单截止日期:2011 年 11 月 1 日
替代产品: 53210A

推荐的替代产品是新的 53200 系列射频和通用频率计数器/计时器。注:53210A 选件 201 为通道 1 和 2 添加并行后面板输入。

从 53131A、53132A、53181A 频率计数器过渡到替代产品――53200 系列射频和通用频率计数器/计时器。 过渡到新的射频和通用频率计数器

53181A 选件 060 为通道 1 加装并行后面板连接器。未订购射频(通道2)选件时,应订购选件 060。

订购选件 1.5 GHz 或 3 GHz 射频通道 2 时,选件061应加装并行后面板连接器。通道 2 的BNC将移至仪器的后部。

订购可选 5 或 12.4 GHz 射频通道时,选件062应添加并行后面板连接器。通道 2 的N型连接器将添加到前面板。

* 针对前端和后端连接器的规范是相同的。由于前端和后端输入为并行连接,因此他们应独立使用。