这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

53181A-010 具有温度稳定性和电子校准功能的高级稳定性时基

产品状态: 已停产 | 尚提供支持
此产品已经停产

描述

产品状态:53181A-010 将于 2011 年 11 月 2 日停产
下单截止日期:2011 年 11 月 1 日
替代产品:53210A

推荐的替代产品是新的 53200 系列射频和通用频率计数器/计时器。注:53210A 选件 010 提供等效的高稳定时基。

从 53131A、53132A、53181A 频率计数器过渡到替代产品――53200 系列射频和通用频率计数器/计时器。 过渡到新的射频和通用频率计数器

可选的时基会提高稳定性、减少由于温度或时间的改变而产生的误差,并提供便利的电子校准。可以分别以 2 x 10-7、1.5 x 10-8 和 3 x 10-9 的月老化率从三种 OCXO 中升级、并从选件 001、010 或 012 中进行选择。

选件 001 是最常用的时基选件。与标准时基相比,该时基大大提高了温度稳定性并且月老化率也提高了33%。选件 010 和 012 提供 2.5 x 10-9 的温度稳定性,改进的老化率以及更出色的运行稳定性。只需通过后面板 BNC,其它仪器就可以与时基信号同步。

若频率振荡器电源持续打开,可以避免一些时序错误;纠正输出频率中的误差。是德的 53100 系列会在插电时保持“待机模式”,从而避免每次 OCXO 电源循环一个周期时产生振荡。

 

  • 温度稳定性(以25°为参考):<2 x 10-9
  • 老化率
    每天:<5 x 10-10
    每月:<1.5 x 10-8
  • 运行稳定性和时间(30分钟内,以24小时为参考):<5 x 10-9
  • 校准:电子