这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
- 是德科技主页
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- 附件
- 功率限幅器
- N9355B 功率限制器,0.01 至 18 GHz
N9355B 功率限制器,0.01 至 18 GHz
通过卓越的射频性能提高测量精度,其典型的限制阈值为10dBm
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
特点
卓越的射频性能
- 低插入损耗 < 1.75 dB
- 极快的接通时间
- 100 ps
- 限制阈值 10 dBm,典型
特性
- 双向
- 高功率保护高达 3 W(ave)
- 集成直流模块。
保护您的投资免受过大射频功率、直流瞬态和 ESD 的影响
N9355B 功率限制器为敏感的射频和微波仪器及组件(如网络分析仪、频谱分析仪和放大器)提供最佳的宽带输入功率保护,防止射频功率过大、直流瞬变和 ESD等的发生。 借助于限幅器卓越的射频性能,可最大限度地减少测量不确定性并提高测量精度。
N9355B 配有一对高质量的阴阳头 N 型连接器。
对N9355B感兴趣?
N9355B 功率限制器,0.01 至 18 GHz的特色资源
需要帮助或遇到问题?