Signal Creation
- Supports all 4 transmission modes (I, II, III, and IV) and fully implemented SI, FIC and TII for video, audio and packet data service
- Spectrum-compliant T-DMB signal with filter to suppress out-of-channel emission
- Flexible MCI parameter configuration and data source inputs (PN, fixed pattern, or user files)
- Up to 64 MSa of frame generation for BER test
Signal Generator Control and Addi
- Compatible signal generators: E4438C ESG
- Control frequency and amplitude
- Add real-time AWGN
- Real-time fading with Baseband Studio
Automation and Communication Inte
- Automate waveform playback with SCPI
- LAN and GPIB
Other Features
迅速轻松地创建 T-DMB 波形
面向 T-DMB 的 Signal Studio 支持您轻松创建基于标准的 T-DMB 波形。该软件直观的图形界面提供了一种非常方便地访问传输、通道编码及各种 T-DMB 视频、音频及数据包服务信号参数的方式。使用 E4438C ESG 矢量信号发生器回放您的全通道编码 T-DMB 波形。面向 T-DMB 的 Signal Studio 与 E4438C 共同使用,能够提供一种简单可靠、经济高效的生成测试信号的解决方案,从而有助于设计和验证 T-DMB 收发器和部件。
了解该软件