这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N4903A J-BERT N4903A高性能串行比特误码率测试仪(BERT),具有完整的抖动容限测试能力(J-BERT)

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

主要特性与技术指标

  • 150 Mb/s至7 Gb/s或至12.5 Gb/s的码型发生器和误码检测器
  • >0.5 UI校准和集成抖动注入。
  • 出色的信号性能和灵敏度
  • 内置时钟数据恢复功能和可调谐、一致的环路带宽

N4903A的可用配置

最新产品――J-BERT N4903B 高性能串行比特误码率测试仪

J-BERT N4903A 高性能串行比特误码率测试仪 A 版本的订购截止日期为 2010 年 4 月 30 日。推荐的替代产品为 J-BERT N4903B,它能够以合理的价格提供更多的抖动注入功能、半速时钟支持、内置 CDR 和更清晰的输出性能。N4903A 软件和硬件升级选件的订购截止日期是 2011 年 4 月 30 日。要从 N4903A 升级到 B 版本,可订购 N4903B-UAB。 J-BERT N4903B

描述

smartest_characterization_V

Serial_BERT-AwardsLONG

Keysight J-BERT N4903A高性能串行BERT为表征串行千兆位设备提供独一无二的完整抖动容限测试解决方案。

通过全面、集成且经过校准的抖动合成,J-BERT能够对12.5 Gb/s的接收机进行强化眼图测试。

自动执行一致性抖动容限测试,快速精确地针对常见的串行总线标准,如PCIeTM、SATA、FB-DIMM、光纤通道、CEI、千兆位以太网和XFP/XFI等进行表征。

J-BERT与最新的串行总线接口完全匹配,能够分析不确定性流量,生成复杂的码型序列和进行亚速率时钟输出,还可以测试无时钟和差分接口。

J-BERT是一个面向未来的可扩展、BERT平台,所有选件均可按目前测试需求进行配置,并可在需求改变时进行升级。

它是研发和验证团队的理想选择,能够帮助他们对串行I/O端口频率高达12.5 Gb/s的芯片和收发信机模块进行表征和强化测试。

阅读最新的新闻稿

干净的眼图 眼图/眼图轮廓/眼图模板
J-BERT Clean Eye Screenshot Eye Diagram/Contour/Mask
强化眼图 自动抖动容限
J-BERT Stressed Eye Animation J-BERT Automated Jitter Tolerance
最快总体抖动 抖动合成
J-BERT Fastest Total Jitter Screenshot J-BERT Jitter Composition Screenshot

查看 J-BERT动画概览

  • 150 Mb/s 至 7 Gb/s 或至 2.5 Gb/s 的工作范围为当今和未来串行接口提供了充足的空间
  • 转换时间 <20 ps 并且 <9 ps pp 的抖动清晰眼图可进行准确的测量
  • >0.5 UI 抖动注入。已校准并集成的抖动注入(选件:J10,J20)。全部模块集成在一个架构之下,可用于接收机应力眼图测试的 PJ、SJ、RJ、BUJ、ISI 和正弦干扰
  • 用于7Gb/s和12.5Gb/s码型发生器的选件
  • 最适合串行接口:内置CDR、差分I/O
  • 能够以1Gb/s至12.5 Gb/s的数据速率执行时钟数据恢复(CDR),并在可调谐的环路带宽(选件CTR)上进行一致性测量
  • 亚速率时钟,可使用1:n的任何比率
  • 比特恢复模式(选件A01)用来分析不确定的流量
  • 生成和捕获码型序列,简化对复杂数据码型的处理
  • 外部延迟控制输入,用于注入任何外部抖动
  • 自动抖动容限表征和一致性测试
  • SSC――扩频时钟(选件J11)
  • 抖动容限一致性(选件J12)测试:PCIeTM、SATA、光纤通道、FB-DIMM、CEI、10 GbE、XFP/XFI
  • 快速总体抖动测量
  • 所有选件均可升级

PCIe是PCI-SIG的商标