这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

1CM011A
Rackmount Flange Kit 88.1mm H (2U) - Two Flange Brackets, Lock Link Kit 

Rackmount Flange Kit 88.1mm H (2U) - Two Flange Brackets, Lock Link Kit

1CM011A
Two flange brackets, lock link kit
34133A
精密电子测试引线 

精密电子测试引线

34133A
Keysight 34133A 精密电子测试引线专门用于小型元器件和元件密集的电路板。
34134A
直流耦合电流探头 

直流耦合电流探头

34134A
Keysight 34134A 是一款应用广泛的钳式探头,可测量接地电流、电源纹波或系统的电流分配。
34136A
高压探头 

高压探头

34136A
Keysight 34136A 高压探头可与具有 10 M 输入电阻的万用表结合使用。
34138A
Test Lead Set 

Test Lead Set

34138A
Two test leads (one red and one black) with fixed sheath, alligator clips and needle point.
34162A
附件袋 

附件袋

34162A
附件袋 34162A Keysight 34162A 是用于 33210A、33220A、34405A、34410A 和 34411A 的附件袋。
34171B
用于 34401A/34410A/34411A/L4411A 数字万用表的 34171B 输入端子模块 

用于 34401A/34410A/34411A/L4411A 数字万用表的 34171B 输入端子模块

34171B
Keysight 34171B 数字万用表输入端子连接器模块是一组两个连接器,通过简单可靠的方法把电线连接到全部五个输入端子。
34172B
34172B 校准短路适用于 34460A/34461A/34401A/34410A/34411A/L4411A 数字万用表 

34172B 校准短路适用于 34460A/34461A/34401A/34410A/34411A/L4411A 数字万用表

34172B
Keysight 34172A 可兼容 Keysight 34460A、34461A、34401A、34410A、34411A 和 L4411A 数字万用表。
34190A
机架安装套件 

机架安装套件

34190A
Keysight 34190A(5063-9240)机架安装套件仅适用于将一台仪器安装在机架的左侧或右侧。
34191A
2U 双凸缘套件 

2U 双凸缘套件

34191A
2U 双凸缘套件(包括基于 5063-9212 的两个 2U 镶条、若干螺钉和螺母)。
34194A
双锁连接套件 

双锁连接套件

34194A
双锁连接套件(基于 5061-8769)。
34308A
热敏电阻套件 

热敏电阻套件

34308A
  • 5 个 0 ~ 75 ℃ 热敏电阻
  • 互换性: 0.1 ℃
  • 负载:裸线
  • 最大直径 0.095 英寸(2.4 mm)
  • 32 AWG 镀锡刚性铜线:最小直径 3.0 英寸(76 mm)
     
34330A
30 A 分流器 

30 A 分流器

34330A
Keysight 34330A 分流器是一个精度高达 0.001 Ω 的电阻器,装在一个由环氧基树脂填充的塑料外壳内。
E2308A
热敏电阻温度探头 

热敏电阻温度探头

E2308A
Keysight E2308A 是一款通用的温度探头。
Y1133A
Low-thermal External Digital Multimeter Scanning Kit 

Low-thermal External Digital Multimeter Scanning Kit

Y1133A
The Keysight Y1133A Low-thermal external multimeter scanning kit enables system-level scanning and measurements between standalone Keysight multiplexers and digital multimeters(DMMs)

相关软件产品

  • Command Expert Software Command Expert 软件 

    Command Expert 软件

    • 无需编程即可查找和执行命令
    • 使用 C#、VB.NET、C/C++、MATLAB、Python 和 Excel VBA 创建命令序列代码
    • 使用插件在 Excel、MATLAB、Python、VEE、SystemVue、LabVIEW 和 Visual Studio 中轻松执行仪器控制

  • no image available BV0010A BenchVue FieldFox Pro 应用软件 [已停产] 

    BV0010A BenchVue FieldFox Pro 应用软件 [已停产]

    • 捕获和记录频谱分析仪和网络分析仪测量结果
    • 导出结果至常用工具,以便进一步分析
    • 点击一次切换模式

  • no image available BV1001A BenchVue 测试流程应用软件 [已停产] 

    BV1001A BenchVue 测试流程应用软件 [已停产]

    • 快速构建定制的测试序列,将多台仪器组合在一起
    • 借助直观的测量分析来快速解析结果
    • 集成了 Keysight BenchVue 程序,具有易用性
       

  • no image available BV0001A BenchVue 数字万用表 Pro 应用软件 [已停产] 

    BV0001A BenchVue 数字万用表 Pro 应用软件 [已停产]

    • 测量显示
    • 数据记录和导出
    • BenchVue Mobile 支持

  • no image available BV0011A BenchVue Universal Counter Pro 应用软件 [已停产] 

    BV0011A BenchVue Universal Counter Pro 应用软件 [已停产]

    • 同时查看多个通用计数器的测量结果
    • 显示一个或多个计数器获得的单次测量结果、图表、表格或直方图
    • 只需几下点击,即可记录测量结果和导出数据

  • no image available BV9101A BenchVue 1-year Education License Bundle [已停产] 

    BV9101A BenchVue 1-year Education License Bundle [已停产]

    • Enables 100 different PCs each with the licensed/Pro version of the apps listed below
    • Licenses are enabled for 1 year of use (including updates and support)
    • Special education pricing (99% discount vs. Apps' market value)

相关产品和解决方案

  • no image available 数字多用表附件 

    数字多用表附件

    为您的数字万用表配备高质量的附件。是德提供从测试引线到 kelvin 探头套件的各种高质量数字万用表附件,为进行高质量的数字万用表测量铺平了道路。您需要随身携带数字万用表吗?我们提供各种运输箱和运输袋,让数字万用表可以与您如影随形。

  • no image available 34460A 数字万用表,6½ 位,基础 Truevolt 数字万用表 

    34460A 数字万用表,6½ 位,基础 Truevolt 数字万用表

    • 以前所未有的方式显示数字万用表测量结果
    • Truevolt 提升您的测量信心
    • 同样由 34401A 数字万用表的设计团队所设计

  • no image available 3446MEMU Memory Upgrade - Enables 2 Million Readings 

    3446MEMU Memory Upgrade - Enables 2 Million Readings

    3446MEMU Memory upgrade that enables 2 million readings for Truevolt Series 34465A and 34470A DMMs.

  • no image available 3446DIGU Upgrade - Enables High-Speed Digitizing and Advanced Triggering 

    3446DIGU Upgrade - Enables High-Speed Digitizing and Advanced Triggering

    3446DIGU enables high-speed digitizing and advanced triggering for Truevolt Series 34465A and 34470A DMMs.

  • no image available 34470A 数字万用表,7½ 位,高性能 Truevolt 数字万用表,是德科技 低功耗测试专家 

    34470A 数字万用表,7½ 位,高性能 Truevolt 数字万用表,是德科技 低功耗测试专家

    • 7½ 位分辨率和 16 ppm 直流精度
    • 测量模式包括:连续、数据记录和数字化处理
    • 读数速率高达 50,000 个读数/秒

  • no image available 34461A 数字万用表,6½ 位,34401A 替代产品,Truevolt 数字万用表 

    34461A 数字万用表,6½ 位,34401A 替代产品,Truevolt 数字万用表

    • 以前所未有的方式显示数字万用表测量结果
    • Truevolt 提升您的测量信心
    • 完全兼容 Keysight 34401A 数字万用表,可以直接替代 34401A
    • 同样由 34401A 数字万用表的设计团队所设计

  • no image available 34465A 数字万用表,6½ 位,34410A/34411A 替代产品,Truevolt 数字万用表 

    34465A 数字万用表,6½ 位,34410A/34411A 替代产品,Truevolt 数字万用表

    • 6½ 位分辨率和 30 ppm 直流精度
    • 测量模式包括:连续、数据记录和数字化处理
    • 读数速率高达 50,000 个读数/秒

  • 安捷伦数字万用表34411A 产品图片 34411A 6 1/2 位高性能数字万用表 [已停产] 

    34411A 6 1/2 位高性能数字万用表 [已停产]

    Keysight 34411A 将于 2016 年 12 月 1 日停产,替代产品是新一代 34465A Truevolt 系列数字万用表。

  • 安捷伦数字万用表L4411A产品图片 L4411A 系统数字万用表,6 1/2位高性能 [已停产] 

    L4411A 系统数字万用表,6 1/2位高性能 [已停产]

    L4411A 动态信号分析仪将于 2016 年 12 月 1 日停产。

  • 安捷伦数字万用表34420A产品图片 34420A 纳伏表、微欧表 

    34420A 纳伏表、微欧表

    Keysight 34420A纳伏/微欧表是最佳高灵敏度多用表,可提供低电平测量及具有电阻与温度功能的低噪声直流电压测量。

  • Agilent 34420A Micro Ohm Meter Image EU34420A Micro-Ohm Meter, for EU Sales Only 

    EU34420A Micro-Ohm Meter, for EU Sales Only

    Keysight 34420A micro-ohm meter is optimized for low-level measurements combines low-noise dc voltage measurements with resistance and temperature functions.

  • 安捷伦数字万用表3458A产品图片 3458A 数字多用表, 8 1/2 位 

    3458A 数字多用表, 8 1/2 位

    Keysight 3458A数字多用表突破了在生产测试、研制开发和校准实验室长期存在的速度和精度不能兼顾的性能壁垒。具有每秒100,000次读数/秒及340种设置变化/秒。24小时直流电压准确率达0.6。

  • 3458A High Performance Digital Multimeter Image EU3458A Digital Multimeter, 8½ Digit, for EU Sales Only 

    EU3458A Digital Multimeter, 8½ Digit, for EU Sales Only

    • 8-ppm 1 year dcV accuracy
    • 0.05 ppm dcV transfer accuracy
    • Superior AC voltage measurements
    • 100,000 readings per second at 4 1/2 digits

  • 安捷伦数字万用表34401A产品照片 34401A 数字万用表,6½ 位 [已停产] 

    34401A 数字万用表,6½ 位 [已停产]

    Keysight 34410A 已于 2016 年 12 月 1 日停产,替代产品是新一代 34461A Truevolt 系列数字万用表。

  • 33220A product photograph 33220A 函数/任意波形发生器,20 MHz [已停产] 

    33220A 函数/任意波形发生器,20 MHz [已停产]

    33220A 函数/任意波形发生器将于 2016 年 12 月 1 日停产,替代产品是新一代 33500 系列 Trueform 波形发生器。

  • no image available 直流电源 

    直流电源

    作为全球领先的测试测量仪器制造商,是德提供各种型号,不同种类的直流电源,包括:直流稳压电源,大功率直流电源,线性直流电源,可调直流电源等及其配件,使用方法和注意事项。

  • 82350B Product Photograph 82350B PCI高性能GPIB接口卡 [已停产] 

    82350B PCI高性能GPIB接口卡 [已停产]

    82350B是一种面向基于PCI接口的电脑的低成本、高性能 IEEE-488接口。