这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

53132A-1CM Rack Mount Kit with Flange and Blank Panel

产品状态: 已停产 | 尚提供支持
此产品已经停产

相关产品和解决方案

  • Agilent 53131A产品图片 53131A 通用频率计数器,10位/秒 [已停产] 

    53131A 通用频率计数器,10位/秒 [已停产]

    53131A 通用频率计数器是Keysight双通道计数器中最著名的产品之一,可以测量频率、频率比、时间间隔以及脉冲,外加可选的高达3、5或12.4GHz的脉冲通道。

  • Agilent 53132A产品图片 53132A 每秒12位,150 ps通用计数器 [已停产] 

    53132A 每秒12位,150 ps通用计数器 [已停产]

    双通道Keysight 53132A通用计数器提供卓越的频率分辨率及更多突破,更快速及准确地测量高分辨率频率、频率比、时间间隔与脉冲。您也可选择第三个高达3GHz、5GHz或12.4GHz的可选测量通道。

  • 53181A RF计数器 53181A RF频率计数器, 10位/秒 [已停产] 

    53181A RF频率计数器, 10位/秒 [已停产]

    Keysight 53181A RF计数器集快速、精准及简易化的用户界面于己于一体。可选择能测量1.5 GHz、3 GHz、5 GHz、12.4 GHz的第二个可选通道。