这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E8267D-H17 Signal Studio for 802.11 WLAN(特殊选件)[已经停止生产]

产品状态: 已停产 | 尚提供支持
此产品已经停产

该产品的可替代产品:

主要特性与技术指标

  • I/Q 减损

信号生成

  • 使用全编码前导码和标头配置 802.11a/b/g 帧
  • 通过添加多点反射可对通道减损进行仿真
  • 使用递增序列控制字段生成多帧
  • 可以使用用户定义的 FIR 系数文件作为基带滤波器

信号发生器控制和额外的信号减损

  • 控制频率、振幅、ALC、波形缩放、触发和标记等

描述

测试802.11a/b/g 收发器用
于802.11 WLAN的Signal Studio提供一个功能强大的信号生成工具来测试802.11a/b/g 收发器。借助图形用户界面,可在PC机上轻松创建 WLAN 波形。通过LAN或GPIB快速将波形下载到PSG的基带发生器中。

全编码信号支持FER/PER/BER分析
通过支持FER、PER和BER分析的全编码WLAN帧,可对用户的WLAN收发器射频以及基带部分进行整体测试。软件可自动添加隔行扫描和帧校验序列(FCS)位等所需编码,用于测试基带解码算法。解调器特定测试可以通过禁用部分或全部编码级来隔离和操作。

评估用户界面
购买前,先将Signal Studio下载到电脑上,检查软件的用户界面和WLAN信号生成功能。为了生成由软件产生的信号,必须对每台矢量信号发生器进行单独授权。

典型应用
推荐使用面向802.11a/b/g的Signal Studio,用于测试 WLAN收发器以及在无线适配器、接入点以及路由器中用到的 WLAN收发器元件。典型应用的范围包括元件和放大器测试、 ASIC/DSP编码算法开发/调试以及对接收机FER/PER/BER执行分析。常见测量包括接收器最低输入电平灵敏度、相邻与不相邻通道抑制以及最大输入电平。

该选件不能作为产品升级添加。只限于购买时添加。

请了解新一代是德信号发生器产品。