这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

智能良率增强测试

出售方:

描述

IYET 是一种动态重复测试策略,可在应用循环真空设备后对失败的不加电测试自动进行重复测试。 IYET 仅针对失败的不加电测试进行重复测试(而非所有的不加电测试),因而能够提供以下优势:

  • 更高的吞吐量 - 减少每个重复测试序列中的测试次数。
  • 更少的错误呼叫 - 无需对合格测试进行重复测试,从而降低了虚假错误呼叫几率。

IYET 通过 BT-Basic 在测试计划中得到全面实施。 无需进行任何软件更新。 无需重新编译测试。 无需调用外部程序。

IYET 捕获重新测试的失败数据,并显示重复测试记录以便执行校正。 通过检验重复测试记录和错误呼叫,可在良率随时间推移而降低之前识别并校正不良调试的测试。 这将提高夹具和测试仪的性能。