这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:
中国
与专家联系
在线咨询
Home > 硬件 > 示波器、分析仪、仪表 > 频率计数器产品 > 53131A-1CM 带有边框和空白面板的机架安装套件 [已停产]
支持使用 JavaScript 查看产品图片
53131A 通用频率计数器是Keysight双通道计数器中最著名的产品之一,可以测量频率、频率比、时间间隔以及脉冲,外加可选的高达3、5或12.4GHz的脉冲通道。
查看详情
双通道Keysight 53132A通用计数器提供卓越的频率分辨率及更多突破,更快速及准确地测量高分辨率频率、频率比、时间间隔与脉冲。您也可选择第三个高达3GHz、5GHz或12.4GHz的可选测量通道。