这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

描述

产品状态:53131A-060 将于 2011 年 11 月 2 日停产
下单截止日期:2011 年 11 月 1 日
替代产品:53220A

推荐的替代产品是新的 53200 系列射频和通用频率计数器/计时器。注:53220A 选件 201 为通道 1 和 2 添加并行后面板输入。

从 53131A、53132A、53181A 频率计数器过渡到替代产品――53200 系列射频和通用频率计数器/计时器。 过渡到新的射频和通用频率计数器

53131A选件060 能够为通道1和通道2添加并行后端连接器。未订购射频(通道3)时,应订购选件060。

订购可选3 GHz射频通道3时,选件061应添加并行后端连接器。面向通道3的BNC将移至仪器的后部。

订购可选5 或12.4 GHz 射频通道时,选件062应添加并行后面板连接器。通道3的N型连接器将添加到前面板。

*针对前端和后端连接器的规范是相同的。由于前端和后端输入以并行连接,因此他们应独立使用。