这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

描述

产品状态:53131A-050 将于 2011 年 11 月 2 日停产
下单截止日期:2011 年 11 月 1 日
替代产品:53220A

推荐的替代产品是新的 53200 系列射频和通用频率计数器/计时器。注:53220A 选件 106 提供 6 GHz 射频输入。

从 53131A、53132A、53181A 频率计数器过渡到替代产品――53200 系列射频和通用频率计数器/计时器。 过渡到新的射频和通用频率计数器

53131A是一种频率计数器,能够测量通道1和通道2上高达225 MHz的信号。通过可选射频通道3,选件030、选件050或选件124,该功能可扩展到3.0、5.0或12.4 GHz。该可选射频通道可用于测量频率、周期和比率(通道1/通道3或通道3/通道1)。

如图所示,最常见的第三通道选件为3 GHz选件030,该通道选件用BNC连接器覆盖最常见的无线波段。

对于后面板终端,选件062可以与选件050一起订购。选件062为通道1和通道2添加连接器至后面板,并与前面板连接器并行。通道3连接器将添加到前面板。不可以将第三通道N型连接器移至后面板。 

  • 频率范围:200 MHz-5 GHz
  • 周期:0.2 ns-5 ns
  • 频率比
  • N型连接器(阴性)
  • 功率范围和灵敏度(正弦):200 MHz至5 GHz-23 dBm至+13 dBm
  • 损坏电平:+25 dBm
  • 阻抗:50 Ω
  • 耦合:AC
  • VSWR: <2.5:1